Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Bracket measuring trafos Hover to magnify image or click to enlarge

Bracket measuring trafos | Stromverteilung, MSCEP

The fixation bracket, MSCEP, in galvanised steel is available off the shelf and is a flexible fixation device for easy installation of measuring equipment for outgoing compartments.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 0.08 in
Stärke 2 mm
Finish Galvanized
Material Stahl
Farbe n/a
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.