Zeichnungsablage, DDK
Hover to magnify image or click to enlarge
Zeichnungsablage, DDK
Diese Zeichnungsablage bietet eine stabile Oberfläche und kann als temporärer Arbeitsplatz, für Dokumente, für einen Computer und für Messgeräte verwendet werden. Die Ablage kann bündig am Rahmen weggeklappt werden, und der Winkel ist einstellbar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Wird direkt am Türmontagerahmen befestigt und bietet eine stabile Unterlage für Zeichnungen, Computer- oder Messinstrumente. Die Ablage kann zwischen den Türmontagerahmen Platz sparend zurückgeklappt werden. Automatische Einrasterung in Winkeln von 55º, 70º und 90°. Die DDK800R5 kann mit Hilfe des Zubehörteils DCP1002 auch in 1000 mm breite Türen eingebaut werden.
- Material: 1,35 mm Stahlblech.
- Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung.
- Verpackungseinheit: 1 Stück mit Befestigungsmaterial.
Spezifikationen
Stärke | 1.35 mm |
Stärke | 18 ga |
Farbe | Hellgrau |
Material | Stahl |
Oberfläche | Pulver-Strukturlackierung |
Farbcode | RAL 7035 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.