Gleitschiene, L
Hover to magnify image or click to enlarge
Gleitschiene, L
Mit diesen Profilen werden schwere Geräte gestützt und 19"-Profilhalterungen entlastet.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Unterstützt schwere Komponenten, die nur vorn befestigt werden. Zur Seitenmontage zwischen 19"-Profilen Montiert wird mittels zweier Schrauben pro Profil.
- Material: Click-In-Version 1,5 mm und montierte Version 3 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Paar mit Montagematerial.
Spezifikationen
Stärke | 3 mm |
Stärke | 11 ga |
Material | Stahl |
Oberfläche | Plated |
Farbe | n/a |
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.