Satz für die seitliche Montage, BPF
Hover to magnify image or click to enlarge
Satz für die seitliche Montage, BPF
Der Seitenmontagesatz ermöglicht die Installation eines Vortex-Kühlers vor Ort und in vielen verschiedenen Positionen außerhalb des Schranks, weshalb er in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden kann. Der Vortex-Kühler kann auch ohne diesen Bausatz vor Ort installiert werden, allerdings nur auf dem Schrankdach.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Dieser Satz ermöglicht die seitliche Montage an Schaltschränken, wenn nicht ausreichend Platz auf der Oberseite vorhanden ist. Der Satz für die seitliche Montage entspricht der TYP/IP-Klassifizierung. Er lässt sich in einer standardmäßigen Aussparung von Schaltschränken montieren.
- Material: Aluminium in BPF9001 und 9002 und Edelstahl 303 in BFP9003 und 9004.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.