Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Mounting Rail Sliding Nut Hover to magnify image or click to enlarge

Gleitmuttern für Montageprofile, GLM

Mit diesen Montageschienen-Gleitmuttern können Bauteile in jeder beliebigen Position auf der Schiene befestigt werden, weshalb Komponenten und Geräte genau an der gewünschten Stelle installiert werden.

Weiterlesen Lese weniger Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Stärke 0.04 in
Stärke 1 mm
Material Stahl
Farbe n/a
Oberfläche Pulver-Strukturlackierung
Data Copied
Metrisch   |   Imperiale
Leistungen
Ressourcen Zubehör
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.