Modulare industrielle Schaltschränke aus Edelstahl Wählen Sie Filter vorCloseÜbernehmenFiltern nachMit Filter: 1Filter löschen Metrisch | Imperiale schließenerweitern Anwendungen Fabrikautomation und Prozesssteuerung (20) Gefährliche Umgebungen (14) Korrosive Umgebungen (20) Steuerungen und Antriebe (20) Höhe 70.87 in (10) 78.74 in (9) 86.61 in (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Höhe 1800 mm (10) 2000 mm (9) 2200 mm (1) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 23.62 in (4) 31.5 in (6) 39.37 in (5) 47.24 in (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Breite 600 mm (4) 800 mm (6) 1000 mm (5) 1200 mm (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 15.75 in (4) 19.69 in (10) 23.62 in (9) 31.5 in (1) 39.37 in (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Tiefe 400 mm (4) 500 mm (10) 600 mm (9) 800 mm (1) 1000 mm (4) Alle anzeigen Weniger anzeigen Übernehmen Schutzart IP55 (2) NEMA Type 4X IP55 (14) IK10 (18) NEMA Type 12 (27) IK10 Alle anzeigen Weniger anzeigen Filter1Mit Filter: 1Kategorie: Modulare industrielle Schaltschränke aus EdelstahlView All Filters (1) UnterkategorienEdelstahl Anreihschrank eintürig, MCSSDetailsAnreihversion aus Edelstahl eintüriger Schrank, MCSS-HPDetailsAnreihschrank doppeltürig, MCDSDetailsÖl und Gas kombinierbare Version aus Edelstahl eintüriger Schrank, MCSS-OGDetails