Sockel mit vertikaler Bewegung, S2M10VP
Hover to magnify image or click to enlarge
Sockel mit vertikaler Bewegung, S2M10VP
Syspend 281-Max Vertical Motion Pedestal Tube is a vertical adjustable tube with a lift range of 250mm, allowing enclosure to be positioned at the optimal viewing height for different operators. The 48-mm Round Tube Flange Coupling (S2MFC48) and Adapter (S2MA48) is required for attachment to HMI enclosures with a 60 x 60-mm hole pattern (i.e. Syspend Aluminum HMI and Concept HMI). The weight of the coupling, adapter plate, enclosure and internal components must be factored into the load when selecting a tube.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Video
Merkmale
- Adjustable from 1130 mm (44.49 in.) to 1380 mm (54.33 in.) with internal gas springs
- Four models support loads ranging from 11 to 77 lb. (4.9 to 34.9 kg)
- Height is fixed in place at any position by locking handle
- Cables are separated from gas springs inside the tube
- Internal strain-relief for cables inside the tube
- Can be attached to Small Pedestal Base, Vertical Wall Joint, Wall Flange, Rotary Base, Elbow or Rotatable Elbow
- Tube cannot be inverted for overhead mounting on the enclosure
Spezifikationen
Material | Stahl |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | n/a |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.