Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PH31364.jpg image Hover to magnify image or click to enlarge

2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit with DataView® Software

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Features

Specifications

Data Copied
Información del comprobador de resistencia a tierra
Medición de 3 puntos
Rango (rango automático) 0,09 Ω a 99,9 kΩ
Resolución  0,01 Ω a 100 Ω
Tensión de prueba  Nominal 16 o 32 V rms seleccionable
Frecuencia de funcionamiento 41 a 5078 Hz automático o seleccionable por el usuario
Corriente de prueba  Hasta 250 mA
Precisión  ±2% de lectura + 1 ct a 128 Hz
Medición de 2 mordazas
Rango  0,1 a 500 Ω
Resolución  0,01 a 1 Ω
Frecuencia de funcionamiento  Automático: 1367 Hz; Manual: 128 Hz-1367 Hz-1611 Hz-1758 Hz
Medición de 4 puntos de resistividad del suelo
Método de prueba  Wenner o Schlumberger seleccionable con cálculo automático de los resultados de las pruebas en los medidores de Ω (ohmios)
Rango (rango automático) 0,01 a 99,99 kΩ; ρ máx.: 999 kΩm
Resolución  0,01 a 100 Ω
Tensión de prueba  16 o 32 V seleccionable por el usuario
Frecuencia de funcionamiento  De 41 a 128 Hz seleccionable
Medición de tensión externa
Rango (rango automático)  0,1 a 65,0 V CA/CC – CC a 440 Hz
Precisión  ±2 % de lectura +/- 1 ct
Medición de resistencia (pruebas de uniones)
Tipo de medición  2 polos (con compensación de resistencia de plomo) o 4 polos (detección Kelvin) seleccionable por el usuario
Rango (rango automático)  2 polos de 0,02 Ω a 99,99 kΩ; 4 polos de 0,02 Ω a 99,99 kΩ
Precisión  ±2 % de lectura +/- 2 cts
Tensión de prueba  16 V CC (+, - o autopolaridad)
Corriente de prueba  Hasta 250 mA máx.
Almacenamiento de datos
Capacidad de memoria  512 resultados de pruebas (64 KB)
Energía
Fuente de alimentación  Paquete de baterías recargables de 9,6 V (se incluyen)
Fuente de recarga  Cargador externo de 110/220 50/60 Hz con salida de 18 V CC, 1,9 A
Application images Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy