Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

T-Series_T62_T70-36_T70-60_co_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

Serie T de gran capacidad para exteriores

Las unidades de aire acondicionado de gran capacidad de la serie T mantienen el equipo fresco incluso durante cargas térmicas máximas. Su diseño discreto los ayuda a integrarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Listado UL/cUL; tipo 12, 3R, 4; 4X opcional; Archivo N.° SA6453

EAC

CE

Telcordia GR-487 capable

Compatible con Telcordia GR-487

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Brushed #3
Material Acero Inoxidable 304
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.