Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

GlandPlates Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Gland Plate

Adjustable Gland Plates are used to seal the bottom of the ProLine frame. Solid, vented and shielded Gland Plates are available. Solid and filtered gland plates include covers that are gasketed to maintain Type 12 enclosure requirements. All installation hardware is included. Solid Gland Plate and EMC Gland Plate are accessories to 100-mm Solid Base, 100-mm/200-mm Plinth Base, Mobile Base and Transportation Base. These gland plates can be used without a base if casters, levelers or frame feet are installed. EMC Gland Plate maintains a Type 1 rating.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.