Espuma y junta adhesiva para entrada cables, BG
Hover to magnify image or click to enlarge
Espuma y junta adhesiva para entrada cables, BG
Una junta ayuda a mantener el índice de protección del armario al instalar los cables al mismo tiempo que mejora la flexibilidad, ya que no es necesario determinar el diámetro del cable antes de la instalación.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: La parte inferior del armario se sella con una junta adhesiva aplicada alrededor de la apertura inferior. Los cables se sellan añadiendo una esponja adhesiva situada entre las tapas inferiores. La elasticidad y el tamaño de esta esponja aseguran un hermético sellado alrededor de los cables.
- Cantidad por embalaje: 1,6 m de esponja adhesiva (30 x 25 mm) y 6 m de junta adhesiva (4,5 x 8 mm). Para armarios de ancho 1600 mm se necesitan dos conjuntos.
- Ventaja: el espacio vacío alrededor de los cables instalados cuando, se pasan entre las placas de fondo, puede sellarse para mantener el grado de protección del gabinete
- Beneficio: el grado de protección del gabinete se mantiene sin necesidad de utilizar placas para cables; la junta aumenta la flexibilidad para el cliente a la hora de instalar cables, ya que no es necesario identificar el diámetro del cable antes de la instalación
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.