CS480 L-Shaped Tube
Hover to magnify image or click to enlarge
CS480 L-Shaped Tube
CS480 L-Shaped Tube is used with coupling sleeves and straight tubes to provide the desired system configuration.
Estándares del sector
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Use of these tubes does not compromise the enclosure rating
- Assembled CS480 HMI Arm System has a max weight load of 89.6 lb. (40.7 kg)
Especificaciones
Acabado | Polished |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.