Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Hinge Cover Lift Off Type 3R Hover to magnify image or click to enlarge

Protección antigoteo con cubierta con bisagras, tipo 3R

Cubierta para protección antigoteo con bisagra Tipo 3R cuenta con una cubierta desmontable para facilitar el montaje y el acceso con cerrojos pull catch con candado. Protege los componentes en exteriores y otras aplicaciones de la lluvia, aguanieve, nieve o goteo de agua.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 50, 50E; Tipo 3R; archivo n.º E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R File No. E27567

CSA, archivo 42184: Tipo 3R

CSA, File 42184: Type 3R

IEC 60529, IP32

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Acabado Pintado al polvo; Pintado al polvo
Color Gris
Material Acero dulce
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.