Kit de protección antigoteo para gabinete Tipo 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Kit de protección antigoteo para gabinete Tipo 12
El kit de protección antigoteo para gabinete Tipo 12 protege la puerta del goteo de agua y el polvo que se asienta. Se fija rápida y fácilmente al gabinete con tornillos de acero inoxidable y arandelas de sello (se suministran los herrajes). Se suministran conjuntos de pasador de bisagra de acero inoxidable y abrazaderas de puerta de acero inoxidable para reemplazar los conjuntos de pasador de bisagra y abrazaderas de puerta estándar.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Se suministra un tubo de compuesto para el sello de cada kit.
- El kit de protección antigoteo para gabinete Tipo 12 no está diseñado para uso en gabinetes de montaje en pared de dos puertas de 42.00 pulgadas (1067 mm) de ancho, 48.00 pulgadas (1219 mm) de ancho 60.00 pulgadas (1524 mm).12
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.