Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

ExLrgPBwPanel Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Extra-Large 30.5-mm and 22.5-mm Pushbutton Enclosures with Panels, Type 12

Los gabinetes extragrandes, para botones, con paneles, están diseñados para botones e interruptores de 30,5 mm y 22,5 mm, con una distancia de 2,50 pulgadas (64 mm) de centro a centro de los orificios para botones.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 12, 13; archivo n.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

Archivo CSA N.° 42186: Tipo 12

CSA File Number 42186: Type 12

IEC 60529, IP65

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.