Fixed Shelf
Hover to magnify image or click to enlarge
Fixed Shelf
Fixed Shelves mount to the front and back rack angles. The shelf is adjustable with 12 gauge steel supports. Adjustable to fit multiple-depth enclosures or rack angle placements. Load rating is 150 lb. (68 kg). Rack accessories that are shorter than the enclosure depth can be mounted to rack angles or frame accessory brackets attached to grid straps. Order these items separately.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Especificaciones
Espesor | 1.9 mm |
Espesor | 14 ga |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.