Tapones eléctricos para áreas peligrosas, EXAS
Los sellos de orificio para área peligrosa se diseñaron para usarse en gabinetes con mayor seguridad (Ex e) en áreas peligrosas ATEX o IECEx, Zona 1 o 2. Certificados para usarse en gabinetes metálicos sin pintar, estos sellos de orificio aseguran un sello impermeable, a prueba del polvo y el aceite. Diseñados para sellar orificios adicionales para botones, aberturas de tubo y aberturas de chiqueadores, estos sellos de orificio autocentradores son fáciles de instalar.
Estándares del sector
Componente reconocido por UL 508A; Tipo 4, 4X,12, 3R; Archivo N.º E61997
cUR Component Recognized per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12,
3R; File No. 42186
Homologaciones IECEx y ATEX
Suitable for use on increased safety enclosures for ZONE 1 or ZONE
2 assemblies
ATEX Directive 94/9/EC
ATEX
Ex e IIC Gb
Ex tb IIIC Db IP 66
Sira 14ATEX3233U
IECEx
IECEx SIR 14.0073U
NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
Características
- Sellado seguro con junta de goma de silicona para proteger contra la penetración de agua y polvo en aplicaciones a temperaturas extremas de -55 °C (67 °F) a 180 °C (356 ºF)
- Selle los orificios de los botones pulsadores, aberturas de tubos y aberturas de orificios chiqueadores contra el polvo, la suciedad, el aceite y el agua.
- Instalación fácil en recortes de gabinete con sellos de orificios autocentradores
- Los sellos de orificios están disponibles en tamaños de orificios estándar en unidades métricas e imperiales.
Especificaciones
Acabado | Pulido |
Material | Acero Inoxidable 316L |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.