Ventiladores con filtro de montaje lateral HF
Hover to magnify image or click to enlarge
Ventiladores con filtro de montaje lateral HF
Los ventiladores con filtro de montaje lateral HF se instalan rápidamente en el gabinete con un diseño de encaje rápido; no se requieren herramientas ni tornillos. Las rejillas se abren simplemente con un dedo para facilitar la sustitución del filtro.
Estándares del sector
UL/cUL Listed; File No. E482010
Opción estándar IP54 en todos los modelos, excepto HF13
EAC
Type 12 standard on all models
IP54 standard option on all models except HF13
IP55 standard option on all models except HF04
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El diseño Click-Fit se instala rápidamente en la pared del gabinete; no se requieren herramientas ni tornillos.
- Se abre con sólo mover un dedo para facilitar la sustitución del filtro.
- Montaje en pared lateral del gabinete
- Opción de flujo de aire inverso en los modelos HF13 para empujar/extraer el aire mediante presión estática más elevada.
- La junta de cuerda estándar proporciona un sello adecuado al gabinete.
- Tamaños de recorte similares para adaptarse a otros fabricantes de ventiladores con filtro.
- Conexiones del bloque de terminales
- Termostato opcional disponible para ahorrar energía y prolongar la vida útil.
- La rejilla con bisagras permanece sujetada después de abrirla
- Rango de tamaño de 4 pulg. (102 mm) a 13 pulg. (325 mm)
- Flujo de aire libre de 21 CFM (36 m3/h) a 484 CFM (822 m3/h)
- Horas de vida útil de servicio de 40,000 a 100,000 horas
- Rango de temperatura de servicio de −4 ºF/−20 ºC a 149 ºF/65 ºC
Especificaciones
Material | Plástico |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.