PolyPro WiFi, tipo 4X
Los gabinetes PolyPro WiFi proporcionan protección para equipos inalámbricos tanto en interiores como en exteriores. La estructura de poliéster y el panel de madera permiten que las señales WiFi y WLAN atraviesen el gabinete sin obstáculos. Funcionan a la perfección en aplicaciones donde las sustancias químicas agresivas, las condiciones climáticas extremas y los ambientes corrosivos exigen un gabinete ligero y resistente. Con una excelente protección ultravioleta y un sellado hermético frente al medio ambiente, estos versátiles gabinetes con numerosas funciones también son reciclables.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
Window flammability evaluated per UL 508A
Soportes de montaje necesarios para cumplir los requisitos de montaje externo UL/CSA.
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Características
- El material de poliéster sin relleno de vidrio, ofrece una resistencia superior a los rayos UV; eliminando el desgaste irregular asociado a la fibra de vidrio
- Proporciona una excelente resistencia química a una amplia gama de solventes, álcalis y ácidos
- Resiste el agrietamiento y proporciona una excelente resistencia a los impactos
- Más ligero que la fibra de vidrio
- Reciclable
- Las modificaciones en campo, con herramientas estándar, son sencillas de realizar y no generan polvo.
- La cubierta elevada superpuesta con lengüeta para ranura y la junta proporcionan un sello seguro Tipo 4X.
- La tapa removible con bisagra a presión, permite fácil acceso a la tapa y al cuerpo para efectuar modificaciones.
- La disposición de cuadrícula moldeada en el interior del cuerpo y tapas sólidas ayudan al montaje de los componentes
- Relieves moldeados para el montaje en el panel trasero
- El sistema de riel interno y los bloques de panel ajustable permiten ajustar la altura del panel e instalar varios paneles
- Ventanas de policarbonato resistentes a rayones
- Los modelos estándar incluyen cuerpo y cubierta, dos pies de montaje, dos montajes de cerrojo con tornillos y hardware de cubierta opcionales, y un panel de triplay de 3/4 pulgadas.
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Poliéster |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.