Tornillos de mariposa, QIWHSK
Hover to magnify image or click to enlarge
Tornillos de mariposa, QIWHSK
Los tornillos de cierre QLine I están disponibles en dos estilos: Los tornillos de mariposa brindan un acceso rápido al interior del gabinete sin necesidad de herramientas especiales para abrir, mientras que los tornillos a prueba de manipulaciones tienen un disco de doble paleta de 3 mm. Ambos kits incluyen cuatro tornillos de cubierta y cuatro tornillos de panel chapados, autorroscantes. Úselo en todos los gabinetes QLine I.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Para uso en todos los gabinetes QLine D.
- Los tornillos de la tapa son de poliamida
- Tornillo de estilo de cabeza mariposa o a prueba de manipulaciones, 3 mm diseño de doble paleta (cant. 4)
- También se incluyen tornillos de panel chapados, autorroscantes (cant. 4)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.