Ángulos de rack de 24 pulgadas
Hover to magnify image or click to enlarge
Ángulos de rack de 24 pulgadas
Los ángulos de rack de 24 pulg. están disponibles en diseños de orificios cuadrados y orificios roscados. Los ángulos de rack roscados tienen 10-32 orificios roscados. Los racks con orificios cuadrados están diseñados para aceptar tuercas enjauladas en unidades métricas o imperiales. Los ángulos de rack de 24 pulg. encajan directamente en marcos de 700 mm u 800 mm de ancho con soportes reductores de racks.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Se suministra en pares.
- Los ángulos roscados del rack están hechos de acero conductor calibre 12, mientras que los racks con orificios cuadrados son de acero conductor calibre 14.
- Los racks con orificio cuadrado tienen orificios roscados de 10 a 32; los ángulos de rack de orificio cuadrado están diseñados para tuercas enjauladas métricas o inglesas.
- Los ángulos de rack se ajustan directamente a marcos de 700 mm o 800 mm de ancho con soportes de reducción de rack (se venden por separado)
Especificaciones
Acabado | Pintado al polvo |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.