Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU40
Hover to magnify image or click to enlarge
Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU40
The nVent HOFFMAN RackChiller CDU40 is a rack-based Coolant Distribution Unit (CDU), built for the needs of today’s most demanding HPC requirements. Con capacidad de manejar más de 40 kW de carga térmica en un pequeño espacio de sólo 4 U. El RackChiller CDU40 es un intercambiador de calor sumamente eficiente que utiliza agua tibia ASHRAE W4 para gestionar el calor del procesador y los componentes.
Estándares del sector
Reconocimiento UR/cUR
CE
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Maneja más de 40 kW de carga de procesador por red
- Compatible con el enfriamiento por agua tibia ASHRAE W4
- N+1 bombas centralizadas redundantes
- Desconectores rápidos de corte en seco (opcionales)
- Pantalla táctil de LCD de 5 pulgadas
- Sistema integrado de control y monitoreo (servidor de web, Modbus, SNMP)
- Sistema interno y externo de detección de fugas
- Chasis de montaje en rack 4U
- El enfriamiento por agua caliente reduce la necesidad de enfriadores
- Instalación y mantenimiento rápidos y fáciles
- Redundancia de bombas: 3 bombas para redundancia n+1
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.