Tapas laterales para el zócalo | Armarios autoportantes, PS
Hover to magnify image or click to enlarge
Tapas laterales para el zócalo | Armarios autoportantes, PS
El espacio adicional habilitado por el zócalo se cierra con estos paneles a fin de limitar el acceso a esta zona.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Video
Accessory
Características
- Descripción: Paneles laterales para cubrir los zócalos PF en sentido de fondo. Paneles con doble plegado para máxima robustez. Compatible con las gamas combinable y semicompacta.
- Material: Chapa de acero de 1,5 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7022.
- Cantidad por embalaje: 2 paneles. Material de montaje incluido con PF/PV.
- Comentario: puede mejorarse la rigidez de los zócalos combinables usando paneles laterales, aunque los cables no podrán pasar fácilmente a través de ellos; además, para optimizar la rigidez de los zócalos combinables deberán usarse perfiles de combinación de zócalos PCP
Especificaciones
Espesor | 1.5 mm |
Espesor | 16 ga |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7022 |
Color | Gris Umbra |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.