Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

F44T112Gv Lay In Wireway Lay In Nema Type 1 Galvanized Wireway Straight Section Hover to magnify image or click to enlarge

Cubierta plana galvanizada de sección recta para tendido de cables, tipo 1

Las secciones rectas con cubierta plana para tendido de cables Tipo 1 se utilizan para encerrar alambres y cables en tramos de recorridos del ducto. Las secciones están completamente abiertas en un lado para que los cables se puedan colocar a lo largo del recorrido del ducto. Al no requerir que se jalen cables se evitan daños en el aislamiento que a menudo ocurren en un sistema de cableado de tirones. El diseño de tapa plana permite el montaje al ras con paredes o techos. Las ranuras para tornillos de ojo de cerradura en las tapas planas proporcionan un fácil acceso. El material galvanizado proporciona una protección superior contra la corrosión para aplicaciones al aire libre. Las secciones están disponibles en longitudes de 12 a 120 pulg. con o sin chiqueadores.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pintado al polvo
Material Acero dulce
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.