Soportes de fijación, DRS
Hover to magnify image or click to enlarge
Soportes de fijación, DRS
Soportes de montaje para instalación de tiras y rieles de puesta a tierra. Hay modelos planos o inclinados disponibles.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Descripción: Soportes de montaje para instalar trenzas de tierra y railes.
- Material: Acero cincado.
- Cantidad por embalaje: 20 piezas.
Especificaciones
Espesor | 0.07 in |
Espesor | 1.8 mm |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.