Bandeja telescópica para 19", VTS
Hover to magnify image or click to enlarge
Bandeja telescópica para 19", VTS
Esta bandeja, que se monta en perfiles de 19", se puede extraer para revisar y efectuar labores de mantenimiento en los componentes instalados. Dispone de aberturas de ventilación para garantizar una circulación de aire adecuada dentro del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Puede montarse en los perfiles 19" del frente o del posterior ocupando 1U de altura. Con ranuras de ventilación.
- Cantidad por embalaje: 1 bandeja, 2 deslizadores de 3 miembros de montaje rápido y material de montaje.
- Material: Chapa de acero de 1 mm.
- Acabado: RAL 7035.
- Calificación de carga máxima: 500 N (112 lb-f)
Especificaciones
Espesor | 1 mm |
Espesor | 18 ga |
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.