Conducto cuadrado TYPE 3R de cableado comercial y cubierta abisagrada y galvanizada Commercial Lay-in Painted Galvanized Hinged-cover Type 3R Wireway Seleccionar filtrosCerradoAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtros Métrico | Imperial Contraer todoExpandir todo Tipo Cross Fitting Altura 2.5 in (1) 4 in (2) 6 in (2) 8 in (2) 12 in (1) Ver todo Ver menos Aplicar Altura 64 mm (1) 102 mm (2) 152 mm (2) 203 mm (2) 305 mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Ancho 2.5 in (1) 4 in (2) 6 in (3) 8 in (2) Ver todo Ver menos Aplicar Ancho 64 mm (1) 102 mm (2) 152 mm (3) 203 mm (2) Ver todo Ver menos Aplicar Clasificación de protección NEMA Type 12 (1) NEMA Type 12 (3) NEMA Type 4X (4) IP66 (5) Material Acero dulce Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Accesorio en cruz para tendido de cables, galvanizadoView All Filters (1)
Conducto cuadrado TYPE 3R de cableado comercial y cubierta abisagrada y galvanizada Commercial Lay-in Painted Galvanized Hinged-cover Type 3R Wireway