Perfiles de montaje para marco de puerta, DCP
Hover to magnify image or click to enlarge
Perfiles de montaje para marco de puerta, DCP
Los perfiles de montaje se usan para montar accesorios en el marco de la puerta; esto permite un montaje sencillo y seguro de cables, conductos, etc.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Perfiles horizontales con patrón de taladros a 25 mm. Se fija directamente al marco de refuerzo de la puerta. Para un fácil montaje de equipos ligeros usando tornillos CNT05. Sistema de taladros de 4,5 y 6,5 mm de diámetro.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 20 barras con accesorios de montaje.
- Beneficio: los clientes pueden instalar accesorios, componentes eléctricos y cables exactamente donde lo desean
- Comentario: los perfiles de montaje pueden usarse para reforzar la puerta del gabinete cuando está expuesta a cargas pesadas
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Acabado | Pintado al polvo |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.