Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

INLINELandscapeGroup Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete InLine horizontal tipo 4 y 12

Cuando las aplicaciones requieren el montaje de componentes eléctricos en todo lo ancho de un gabinete, la orientación horizontal de este estético gabinete InLine, lo hace posible. Los soportes de montaje de anchura completa, se pueden perforar en cualquier punto de su longitud, lo que proporciona la máxima flexibilidad de montaje.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 3, 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 3, 4, 12; File No. E61997 (Solid Door Only)

Gabinetes con puerta de ventana:

NEMA/EEMAC Type 3, 4, 12

CSA File Number 42186: Type 4, 12

IEC 60529, IP66

Window Door Enclosures:

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.5 mm
Espesor 16 ga
Color Gris Claro
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.