Cubierta abatible mediana, tipo 1
Hover to magnify image or click to enlarge
Cubierta abatible mediana, tipo 1
La caja de conexión mediana con tapa con bisagra, Tipo 1, tiene un rango de tamaños de 16 x 12 pulg. a 36 x 30 pulg., disposición de montaje para panel opcional, y cumple con los requisitos de funcionalidad básicos para aplicaciones en interiores que no requieren gabinetes herméticos al aceite o al polvo.
Estándares del sector
Certificado UL 50, 50E; Tipo 1; archivo N.º E27567
cUL Listed per CSA C22.2 No 40; Type 1; File No. E27567
NEMA/EEMAC Tipo 1
CSA, File 42184: Type 1
IEC 60529, IP30
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Bisagras a tope en la puerta
- Se suministran pernos de collarín para montar el panel opcional.
- Cerrojos ranurados empotrados; cerrojos opcionales disponibles
- Orificios de montaje en la parte trasera del gabinete
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.