Placa de montaje | Armarios murales, AMP
Hover to magnify image or click to enlarge
Placa de montaje | Armarios murales, AMP
La placa de montaje de acero reduce el tiempo necesario para montar el armario, ya que se puede mecanizar con facilidad y equiparse con los componentes antes de montarla.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accessory
Características
- Descripción: Placa de montaje de acero para armarios murales. Todos los tamaños de 800 mm de alto y superior estan reforzadas con bordes plegados. Por medio del accesorio AMG, la posicioón de la placa de montaje se puede ajustar a cualquier profundidad. Este accesorio no es compatible con la gama de armarios AFS, por favor consultar el catálogo depiezas y repuestos.
- Material: Chapa de acero galvanizado.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Especificaciones
Espesor | 2 mm |
Espesor | 14 ga |
Acabado | Pintado al polvo |
Material | Acero dulce |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.