Estante de impresora
Hover to magnify image or click to enlarge
Estante de impresora
El estante de impresora se usa para soportar una impresora de alimentación continua. El estante se monta directamente en un marco ProLine. Las estanterías de papel son ajustables verticalmente. Toda la unidad se desliza a 17 pulgadas del gabinete, lo que permite una fácil accesibilidad. Admite marcos de 600 o 800 mm de ancho que tienen 600 mm o más.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El estante se monta directamente en un marco ProLine, con “estantes de papel” ajustables verticalmente.
- Se desplaza hacia afuera 17 pulgadas del gabinete, permitiendo una fácil accesibilidad.
- Admite marcos de 600 o 800 mm de ancho que tienen 600 mm o más.
Especificaciones
Espesor | 1.52 mm |
Espesor | 16 ga |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.