Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINE200mmPlinthBaseDet_m_sq.png Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine 200-mm Plinth Base

Plinth Bases install under an enclosure to provide space for cables to enter from below. A Plinth Base consists of eight corner supports connected to four access panels. The corner supports are cast aluminum. The access panels attach to the corner supports with screws. Plinth Bases include all necessary mounting hardware. Order a gland plate system to provide Type 12 protection when using a plinth base.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52 mm
Espesor 16 ga
Color Jet Black
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 9005
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.