Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

PROLINEDressFrame1 Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

ProLine Dress Frame

A Dress Frame provides a decorative trim when a front door or cover is not used. The dress frame can be installed on the front or rear of a ProLine frame as a substitute for a door. The dress frame is provided with a snap-in design for easy installation with no tools required. Order rack angles separately, if needed.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52 mm
Espesor 16 ga
Color Gris Claro
Acabado Pintado al polvo
Código de colores RAL 7035
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.