Gabinete EMC QLine E tipo 4X
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete EMC QLine E tipo 4X
Los gabinetes de tamaño mediano QLine E de policarbonato EMC tienen cuerpos con esquinas redondeadas y tapas con tornillos al ras para brindar un aspecto atractivo y contemporáneo, a la vez que proporcionan protección EMC en entornos corrosivos.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4, 4X, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94: Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El cuerpo está fabricado en policarbonato resistente a impactos
- Revestimiento conductor de EMC en base y tapa
- Junta de plata/silicona
- Orificios de montaje moldeados directamente bajo los tornillos de la tapa
- Se incluyen tornillos para el montaje del panel opcional
- El material de policarbonato se perfora, taladra, lima o asierra fácilmente
- Los tornillos de la tapa al ras de punta cruzada son de poliamida resistente y duradera
- Rieles de montaje a lo largo de las paredes laterales del chasis para la instalación de tarjetas de PC
- Almohadillas internas moldeadas para el montaje de paneles opcionales, rieles y otros componentes
Especificaciones
Color | Gris Claro |
Material | Policarbonato |
Código de colores | RAL 7035 |
Acabado | Mate suave |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.