Ángulos de rack de 19 pulgadas
Hover to magnify image or click to enlarge
Ángulos de rack de 19 pulgadas
Los ángulos de rack en forma de U de 19 pulg. están disponibles en diseños de orificio cuadrado y orificio roscado. Los ángulos de rack roscados tienen 10-32 orificios roscados. Los ángulos de rack con orificio cuadrado están diseñados para tuercas enjauladas métricas o inglesas. Los ángulos de rack de 19 pulg. se fijan directamente en un marco de gabinete de 600 mm ancho. Para montar ángulos de rack de 19 pulg. en marcos anchos de 700 u 800 mm., use soportes reductores de rack.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Se suministra en pares.
- Los ángulos de rack roscados están hechos de acero conductor calibre 12, mientras que los ángulos de rack con orificio cuadrado son de acero conductor calibre 14; canal de construcción en forma de U.
- Los racks con orificio cuadrado tienen orificios roscados de 10 a 32; los ángulos de rack de orificio cuadrado están diseñados para tuercas enjauladas métricas o inglesas. Cumple con los estándares de montaje en rack ANSI/EIA RS-310-D:
- Los ángulos de rack encajan directamente en bastidores de 600 mm de ancho; otros anchos requieren soportes reductores de marco o rieles de montaje en rack ajustables (se venden por separado).
Especificaciones
Acabado | Pintado al polvo |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.