Protección antigoteo con cubierta de tornillo, tipo 3R
Hover to magnify image or click to enlarge
Protección antigoteo con cubierta de tornillo, tipo 3R
Cubierta de tornillo con protección antigoteo, el Tipo 3R se usa como cableado o caja de conexiones para proteger los controles en aplicaciones en exteriores que necesitan protección contra lluvia, aguanieve, nieve o goteo de agua.
Estándares del sector
Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; Tipo 3R; archivo n.º E27525
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R; File No. E27525
NEMA/EEMAC Tipo 3R
IEC 60529, IP32
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La parte superior de la protección antigoteo y los laterales sin uniones, la parte delantera y la parte trasera protegen de la lluvia, la nieve o el aguanieve.
- Tapa desmontable deslizable sujeta con tornillos de acero chapados a lo largo del borde inferior
- Manijas en tamaños más grandes (consulte la tabla)
- Orificios de montaje en relieve en la parte posterior del gabinete
- Chiqueadores en la parte inferior de los gabinetes de calibre 16 y 14
- Disposición para candado
- Sin juntas
- Los gabinetes están terminados con superficies chapadas pintadas
- El calibre del grosor superior e inferior es el mismo que el calibre del grosor del cuerpo, salvo que se especifique lo contrario en la tabla.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Acabado | Pintado al polvo; Power Coated |
Color | Gris |
Se incluyen chiqueadores | Sí |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.