Bandeja para 19", VSF
Hover to magnify image or click to enlarge
Bandeja para 19", VSF
Esta bandeja se puede ajustar en altura y proporciona más posibilidades de montaje y una mayor capacidad de carga. También dispone de aberturas de ventilación para garantizar una circulación de aire adecuada dentro del armario.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Capacidad de carga: cuando se monta directamente sobre los perfiles de 19", anterior o posterior. Con ranuras de ventilación.
- Material: Acero 1.5 mm.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 bandeja con material de montaje.
- Comentario: Se requieren perfiles de 19 pulg. en la parte frontal y trasera del gabinete para poder montar el estante
- Calificación de carga máxima: 1200 N (270 lb-f)
Especificaciones
Espesor | 1.5 mm |
Espesor | 16 ga |
Color | Gris Claro |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.