Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

A36H3012SSLP3PT Continuous Hinge With 3 Point Latch, Type 4X Hover to magnify image or click to enlarge

Montaje en pared, de acero inoxidable, cerrojo de 3 puntos, tipo 4X

Estos gabinetes cuentan con la exclusivo manija PowerGlide de nVent HOFFMAN con pestillos de 3 puntos, ideal para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren protección contra la corrosión, acceso conveniente y seguridad con candado.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

IEC 60529, IP66 cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

IEC 60529, IP66 Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 2 mm
Espesor 14 ga
Acabado Brushed #4
Color n/a
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.