Cubierta abatible para pasacables, sección recta, tipo 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Cubierta abatible para pasacables, sección recta, tipo 12
Las secciones rectas con tapa con bisagras para tendido de cables Tipo 12 se usan para alojar cables y recorridos de ducto. Sus características de protección contra el polvo las hacen adecuadas para una amplia gama de aplicaciones industriales. El diseño tradicional de circuito cerrado tiene una abertura en un lado para facilitar el acceso a alambres y cables. Las secciones están disponibles en longitudes de 12 pulgadas a 120 pulgadas.
Estándares del sector
Certificado por la Canadian Standards Association.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Las secciones rectas con cubierta con bisagras para tendido de cables Tipo 12 se usan para alojar cables en los recorridos de ducto.
- Sus características de protección contra el polvo las hacen adecuadas para una amplia gama de aplicaciones industriales.
- El diseño tradicional de circuito cerrado tiene una abertura en un lado para facilitar el acceso a alambres y cables.
- Las secciones están disponibles en longitudes de 12 pulgadas a 120 pulgadas.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Caso práctico
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.