Soporte de chasis para marcos giratorios, SFSU
Hover to magnify image or click to enlarge
Soporte de chasis para marcos giratorios, SFSU
Este chasis ofrece un soporte adicional para los equipos pesados instalados en un marco giratorio y mejora la rigidez ante las vibraciones causadas por el entorno.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para añadir soporte en profundidad y disminuir la presión en montajes de chasis pesados.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 par con accesorios de montaje.
- Instrucciones de montaje: Para marcos giratorios de altura total, el SFMP puede ser incluido para un mayor soporte en profundidad y facilitar el recorrido del cableado. Se monta directamente a la trasera del marco giratorio o a la placa de montaje del marco giratorio SFMP.
- Comentario: los brakets de soporte de chasis deben instalarse en el patrón de orificios laterales de los marcos abatibles, SFM, SFC o SFS
- Requisitos de montaje: para marcos abatibles de altura completa puede agregarse el SFMP para mayor soporte en profundidad y un fácil ruteo de cables; se monta directamente en la parte posterior del marco abatible o en la placa de montaje del marco abatible SFMP
Especificaciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.