Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Type1wFanFamily Product Photo Hover to magnify image or click to enlarge

Gabinete con ventilador y respiradero T1Flo, tipo 1

El gabinete con respiradero T1Flo con ventilador, Tipo 1, tiene un sistema de ventilación de aire forzado controlado con termostato para eliminar el calor. Ideal para sistemas de control en HVAC o en entornos industriales que tienen una combinación de componentes electrónicos sensibles al calor con componentes que producen alto calor, como variadores (VFD), inversores, PLC y procesadores no reforzados.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificación cUL conforme a CSA C22.2 n.º 94; tipo 1; archivo n.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 1; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 1

IEC 60529, IP20

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Pintado al polvo
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.