Conector de telescopico
Hover to magnify image or click to enlarge
Conector de telescopico
El accesorio telescópico permite ajustar fácilmente la longitud del ducto de cables de 1.00 pulg. (25 mm) a 12.00 pulg. (305 mm). No se requiere corte ni soldadura.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- El ajuste del telescopio permite ajustar fácilmente la longitud del ducto de cables desde 1.00 pulg. (25 mm) a 12.00 pulg. (305 mm)
- No se requiere corte ni soldadura.
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.