Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

Lay-In NEMA Type 12 Wireway Telescope Fitting, Lay-In; 18930; F22LA; 18940; F44LA; 18950; F66LA; 19340; F88LA; 18960; F126LA Hover to magnify image or click to enlarge

Conector telescópico, cubierta abisagrada, tendido

El accesorio telescópico con cubierta con bisagra permite ajustar fácilmente la longitud del ducto de 1,00 pulgadas (25 mm) a 7,00  pulgadas (178 mm). No se requiere corte ni soldadura.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de colores ANSI 61
Acabado Pintado al polvo; Pintado al polvo
Color Gris
Material Acero dulce
Data Copied
Métrico   |   Imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.