Caja de bornas de acero inoxidable, SSTB
Hover to magnify image or click to enlarge
Caja de bornas de acero inoxidable, SSTB
La gama de cajas para bornas de acero inoxidable SSTB, con grado de protección IP 66, está disponible lista para uso en muchos tamaños diferentes. La gama SSTB es idónea para entornos de interior y exterior, gracias a una resistencia total a la corrosión. Al impedirse la entrada de agua y polvo en la caja para bornas, se elimina el riesgo de fallo de componentes y, con ello, de tiempo de inactividad.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 4X, 12, 13; Archivo N.º E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4X 12, 13; File No. E92044
NEMA/EEMAC Tipo 4X, 12, 13
IEC 62208 IP66
KEMA, GOST, EAC
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Material: Acero inoxidable pulido AISI 304L / AISI 316L (bajo pedido). Base: 1 mm. Tapa: 1,5 mm.
- Estructura: Plegado y sellado por soldadura. Cuatro pernos M6x13 para la fijación del perfil inferior o de la placa de montaje. Con el fin de facilitar la instalación, cada esquina de la parte trasera del armario está marcada con láser para indicar con precisión dónde taladrar y fijar los soportes de montaje mural AWS.
- Junta: La estanqueidad queda garantizada mediante una junta de poliuretano inyectado. En el modelo AISI 316L, la estanqueidad queda garantizada gracias a una junta de silicona inyectada.
- Puesta a tierra: Pernos de toma a tierra M8x18 mm en la estructura y en la tapa, tuercas M8, arandelas y etiquetas de puesta a tierra.
- Protección: IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 08.
- Acabado: Acero inoxidable pulido 400.
- Suministro: Base de la caja, tapa, tornillos para la tapa, accesorios de montaje, embellecedores y facilidades para la conexión a tierra.
Especificaciones
Espesor de la estructura | 1 mm |
Espesor de la puerta | 1.5 mm |
Espesor de la puerta | 16 ga |
Espesor de la estructura | 18 ga |
Acabado | Pulido |
Color | n/a |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.