Gabinete de Soporte Independiente Universal, tipo 12 3R 4
El gabinete de soporte independiente universal está diseñado para proporcionar flexibilidad en el diseño y mayor seguridad para proteger el equipo y a los empleados en aplicaciones de fabricación industrial. Los modelos de una y dos puertas, son modulares para crear configuraciones específicas de la aplicación, para uso en interiores y exteriores. Cuentan con accesorios para mejorar la seguridad del usuario final.
Gabinete primario (lado izquierdo abierto), modelos de una y dos puertas con un recorte de desconexión preferido o universal en la brida derecha, para facilitar el montaje de la mayoría de los operadores de desconexión. Las puertas tienen bisagras en el lado izquierdo para interactuar con el dispositivo de desconexión. La puerta primaria activa el interbloqueo mecánico incluido que evita que las puertas secundarias encastradas se abran primero. Las puertas encastradas pueden cerrarse en cualquier orden. La circunvención en la puerta primaria requiere un destornillador para abrirla
El gabinete secundario (ambos lados abiertos, lado derecho abierto), de una y dos puertas se utiliza para ampliar la solución y configurarla para la aplicación requerida. Los modelos de dos puertas tienen un poste central desmontable para una mejor carga del panel. Los componentes de interbloqueo incluyen las varillas de conexión de interbloqueo sueltas.
Sistema de interbloqueo mecánico: el interbloqueo mecánico mejorado es fácil de instalar y muy seguro. Los sistemas de cierre capturan las varillas de guía de la puerta, ofreciendo mayor seguridad al mantener tres puntos de contacto. El interbloqueo también se modifica fácilmente para la separación de voltaje o se amplía fácilmente a hasta seis puertas.
Estándares del sector
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 3R; archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 3R; File No. E61997
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 12, 3R
CSA File No. 42186: Type 4, 12, 3R
IEC 60529, IP66
IEC 62208, IK10 Impact Rating
Características
- Uniones con soladura continua y acabado liso
- Refuerzos en el cuerpo de los gabinetes más grandes, para mayor rigidez
- La canaleta de la brida en el cuerpo del gabinete excluye la entrada de líquidos y contaminantes
- Las orejas de elevación se anclan en la parte superior del gabinete, la cual se encuentra reforzada.
- Bisagras ocultas y fáciles de quitar
- Sistema de cierre de 3 puntos, de alta resistencia, operado por manija para candado, en todas las puertas
- Los paneles de montaje se piden por separado
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Sello de puerta resistente al aceite
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Interbloqueo mecánico estándar en cada gabinete; se proporcionan las piezas necesarias para conectar el sistema de interbloqueo entre los gabinetes adyacentes
- Nota: Las soluciones Sequestr son compatibles con los gabinetes de soporte independiente universal; consulte las hojas de especificaciones y las instrucciones de instalación para más detalles
Especificaciones
Código de colores | ANSI 61 |
Color | Gris |
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.