Universal Free-Stand Formed End Plate Stainless Steel
Hover to magnify image or click to enlarge
Universal Free-Stand Formed End Plate Stainless Steel
End plate is used to seal open side(s) of Universal Free-stand Enclosures. The 2.50-inch deep End Plate allows extra wiring space and is Type 4X, 4, 12, 3R and IP66 rated. Gasket and mounting bolts are included.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Universal Free-Stand End plate is used to seal open side(s) of nVent HOFFMAN Universal Free-stand Enclosures.
- The 2.50-inch deep End Plate allows extra wiring space and is Type 4X, 4, 12, 3R and IP66 rated
- Gasket and mounting bolts are included
Especificaciones
Acabado | Pulido |
Material | Acero Inoxidable 304 |
Color | n/a |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.