Separador de placa de montaje VJ
Hover to magnify image or click to enlarge
Separador de placa de montaje VJ
Los separadores de placa de montaje VJ extienden el espacio detrás de las placas de montaje de gabinetes VJ.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Extiende el espacio detrás de la placa de montaje
- "El espacio de separación varía de 0.25"" (6 mm) a 3.81"" (97 mm)"
Especificaciones
Material | Aluminio |
Acabado | Pintado al polvo |
Color | n/a |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.