ComLine, Gabinete de montaje en piso,
Hover to magnify image or click to enlarge
ComLine, Gabinete de montaje en piso,
El gabinete de montaje vertical ComLine es ideal para aplicaciones industriales de telecomunicaciones. La exclusiva orientación vertical del equipo de rack de 19 pulg. hace que este gabinete sea especialmente apropiado para aplicaciones de montaje en poste. El ancho estrecho del gabinete también lo hace muy resistente al viento.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
NEMA/EEMAC Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12
EC60529, IP66
Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D
EIA 310-D with 19-in. spacing for rack equipment
Cabinet is RoHS compliant
NEBS™ is a trademark of Telcordia
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- La orientación vertical del montaje de equipo de 19 pulgadas crea un gabinete compacto y resistente al viento.
- La protección solar integral reduce la carga térmica solar
- La placa de entrada sólida del lado derecho puede retirarse y modificarse según sea necesario.
- El rack RU 6 tiene una separación de orificios cuadrados que cumple con las normas universales EIA; pida las tuercas enjauladas por separado
- El sistema de cierre Tipo bóveda, multipunto y de cuarto de vuelta mejora la protección y la seguridad
- Puerta de apertura de 160 grados con pasadores de bisagra de liberación rápida
- Pernos de tierra del cuerpo y la puerta para la conexión y conexión a tierra
- Junta sin costuras de espuma in situ para una protección superior contra la entrada de polvo y líquidos
- La parte posterior está preparada con disposiciones de montaje para paneles estándar.
- Se monta en postes o paredes
Especificaciones
Material | Aluminio |
Color | Gris Claro |
Acabado | Pintado al polvo |
Código de colores | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.