Gabinete con desconectador y soporte independiente, para servicio pesado, tipo 12
Hover to magnify image or click to enlarge
Gabinete con desconectador y soporte independiente, para servicio pesado, tipo 12
Solucion robusta, y excelente relacion costo beneficio. Este gabinete de desconexión, se encuentra disponible en versiones de una hasta seis puertas, permitiendo adaptarlo a una amplia gama de aplicaciones.
Estándares del sector
Certificación cUL según CSA C22.2 N.° 94; Tipo 12; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997
Archivo CSA N.º 42186: Tipo 12
CSA File No. 42186: Type 12
IEC 60529, IP55
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Características
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Refuerzos en el cuerpo de los gabinetes más grandes, para mayor rigidez
- La canaleta de la brida en el cuerpo del gabinete excluye la entrada de líquidos y contaminantes
- Las orejas de elevación se anclan en la parte superior del gabinete, la cual se encuentra reforzada.
- Los postes centrales desmontables permiten una fácil instalación del panel de montaje
- Bisagras ocultas y fáciles de quitar
- Sistema de cierre de 3 puntos, de alta resistencia, operado por manija para candado, en todas las puertas
- Soportes para el panel de montaje
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Junta resistente al aceite
- La puerta principal (maestra), es la puerta del extremo derecho en todos los gabinetes
- La manija de la puerta primaria requiere un destornillador para su apertura
- El interbloqueo mecánico activado por la puerta maestra evita que las puertas esclavas se abran primero; las puertas se pueden cerrar en cualquier orden
- El corte universal en la brida derecha, ofrece la posibilidad del montaje de la mayoría de los sistemas de desconexión, mediante el uso de adaptadores
- Modelos disponibles con panel incluido o panel en venta por separado
- Los modelos FTC incluyen paneles de acero de calibre 10 removibles pintados que se montan en los pernos del collarín
- Incluye herrajes de puerta
Especificaciones
Material | Acero dulce |
Acabado | Pintado al polvo |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.